alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Vanliga frågor

Vad har ni för returpolicy?

Beställningar äldre än 3 månader tas ej i retur.

Artikel märkt Beställningsvara eller Third Party Product på ordererkännande och offert är kundspecifik utan möjlighet till annullering eller retur.

Standardartikel i obruten förpackning kan, beroende på volym, medges retur om godkänt av Swagelok Sweden (SVAFAB Stockholm Valve and Fitting AB).

Annullering eller önskan av senarelagd leverans är endast möjlig efter skriftlig överenskommelse med Swagelok Sweden (SVAFAB Stockholm Valve and Fitting AB).

Swagelok Sweden (SVAFAB Stockholm Valve and Fitting AB) förbehåller sig rätten att ta ut en returavgift på minst 20%.

Kan jag köpa Swagelok® produkter på nätet?

Ja, att handla på products.swagelok.com är båda enkelt och säkert. Swagelok Sweden är auktoriserad distributör i Sverige för Swagelok Co. Hitta de produkter du söker och följ sedan instruktionerna för köp. Observera att du behöver skriva in ett "PO number" det är alltså märkningen du själv behöver för igenkännande. Behöver du hjälp, vänligen ring oss och vi hjälper gladeligen till. För akuta ärenden ring oss på 08-626 28 00 så vi snabbt kan hjälpa dig.

köp swagelok

Kan man betala med kort?

Ja, det går bra, vi accepterar Visa och MasterCard. För mer information kontakta vår ekonomiavdelning

Säljer Swagelok Sweden andra produkter som inte finns på hemsidan?

Ja, vi har fler artiklar som inte finns med på hemsidan. Kontakta oss för mer information.

Vilka öppettider har Swagelok Sweden?

Vi har öppet Måndag-Fredag 8.00-16.30  (vi har även öppet hela dagarna för besök)

Kan man besöka era kontor?

Ja, självklart. På våra kontor/lager kan man alltid komma in för att få tips och råd. Du kan även hämta dina beställningar direkt över disk. 

allmänna leveransbestämmelser  

Swagelok's Limited Lifetime Warranty