alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Vätgas säkerhetsutbildning: Hydrogen Solutions for Safety & Reliability

En högaktuell utbildning utvecklad för dig som arbetar inom vätgasindustrin.

Vi på Swagelok Sweden är fokuserade på att tillhandahålla de produkter och tjänster som krävs för att driva den globala energiomställningen framåt. En av de viktigaste faktorerna i denna utveckling är kunskapen och handhavandet hos de yrkesverksamma som arbetar med krävande medier och teknologier.
 
Den här utbildningen är utformad för att hjälpa nya och erfarna teammedlemmar att arbeta effektivare och säkrare med vätgas genom att förbättra deras kompetenser inom flödessystemdesign, installation, inspektion, drift och underhåll.
 
Vem bör delta
Alla som arbetar med vätgas, exempelvis
  • Projektledare
  • Inköpare
  • Konstruktionsingenjörer
  • Montörer
  • Tekniker
  • Drift- och underhållspersonal
Kursmål
Deltagarna kommer att lämna kursen med en förståelse för
  • Mediat i sig och hur det påverkar material
  • Riskerna kring vätgas
  • Riskerna kring högtryckslagring och användning
  • Hur man undviker riskerna ovan med rätt kunskap och handhavande

Tid
8:00 - 16:00

Plats
I våra lokaler i Sollentuna, Göteborg, Karlstad, era lokaler eller på distans. 

Språk
Svenska eller engelska, beroende på kundens önskemål.

Swagelok Sweden stödjer energiomställningen genom att förbättra säkerheten, möjliggöra hög prestanda, förstå reglementen, minimera driftstopp och maximera tillförlitligheten. Läs mer nedan om hur vi kan hjälpa dig.
Swagelok erbjuder ett brett utbud av produkter som är lämpliga för användning i vätgassystem. Ladda ner vår katalog nedan.
Swagelok Swedens utbildningsprogram tillhandahåller en rad värdefulla och praktiska verktyg för att möta dagliga utmaningar relaterade till design, drift och underhåll av flödessystem och provtagningssystem. Djupgående, praktiska och teoretiska kurser som undervisas av erfarna instruktörer hjälper både nya teammedlemmar och branschveteraner. Oavsett om du behöver bygga en grundläggande förståelse för flödes- och provtagningssystem eller om du vill hålla dig uppdaterad om den senaste tekniken och bästa praxis, erbjuder Swagelok Sweden grundlig utbildning.
 
Läs mer om våra andra kurser här eller kontakta vårt utbildningsteam.