Regulator Grundkurs
Regulator Grundkurs
Syftet med våra regulatorutbildningar är att höja kunskapsnivån och skapa en förståelse för hur regulatorer fungerar för alla som hanterar dem. Detta leder till att man lättare kan välja en regulator som är väl anpassad till sitt system, vilket förhindrar driftstopp och olyckor och minskar de relaterade kostnaderna.
Regulator Grundkurs levereras i två delar
Steg 1: Förstå grundläggande regulatorkonstruktion, funktioner, struktur och fenomenen som påverkar en regulators prestanda.
Steg 2: En fördjupad titt på olika regulatorers egenskaper och funktioner samt hur de kan användas i olika typer av system.
ta kontakt med vårt utbildningsteam för att boka en kurs
Vem bör delta
För att uppnå en konsekvent kvalitetsstyrning, ska all berörd personal utbildas.
Detta gäller bl.a
- Konstruktörer
- Arbetsledare
- Montörer
- Tekniker
- Driftspersonal
- Inköpare
Kursmål
Höja kunskapsnivån för all personal som hanterar regulatorer för att minska driftfel, öka effektiviteten samt minska risken för läckage. På detta vis undviks driftsavbrott och olyckor.
Deltagarna kommer att lämna kursen med en förståelse för bl.a
- Olika typer av regulatorer
- Tryckreducerande och backtrycksregulatorers funktion
- Prestanda - Lock-up, droop, hysteresis, choking, optimal flow, SPE
- Fenomen - Creep, Joule-Thomson, Cv, o-ljud
- Systemdata - Tryck, temperatur, media, flöde
- Konstruktion - Kolv/Membran, två-stegs
Max antal deltagare
10
Tid
Steg 1: 4 timmar
Steg 2: 4 timmar
Plats
I våra lokaler i Sollentuna, Göteborg, Karlstad, era lokaler eller på distans.
Språk
Svenska eller engelska, beroende på kundens önskemål.