M200 Orbitalsvets Demonstration
Den här utbildningen riktar sig till företag som har en M200 svets man vill lära sig använda mer och till företag som är intresserade av att köpa en svets och vill veta mer om den.
Demonstrationen består av en kortare teorigenomgång där vi tittar på hur orbitalsvetsning går till och hur M200 fungerar. Efter det kör vi ett längre praktiskt pass där vi tittar närmare på hur man ställer in maskinen och vi testar även ett antal olika svetsar.
ta kontakt med vårt utbildningsteam för att boka en demonstration
Vem bör delta
För att uppnå en konsekvent kvalitetsstyrning, bör all berörd personal utbildas.
Detta gäller bland annat
- Konstruktörer
- Arbetsledare
- Montörer
- Driftspersonal
Kursmål
Höja kunskapsnivån hos all personal som hanterar M200 orbitalsvets för att kunna få ut så mycket man kan av maskinen.
Deltagarna kommer att lämna kursen med en förståelse för
- Hur M200 orbitalsvetsmaskinen fungerar
- Hur maskinen kan ställas in och spara inställningar
-
Hur maskinen används för att svetsa olika typer av rör
-
Nya sätt att använda maskinen
Max antal deltagare
6
Tid
08:00-16:00 varav 2-3 timmar teori.
Plats
I våra lokaler i Sollentuna, Göteborg, Karlstad, era lokaler eller på distans.
Språk
Svenska eller engelska, beroende på kundens önskemål.