Din Swagelok återförsäljare i Sverige
Rörkopplingar och adaptrar
Swagelok® rörkopplingar med två feruller, klämhandtag och mätfunktion ger en konsekvent och tillförlitlig tätning som står emot vibrationsutmattning, även under krävande förhållanden. De finns i flera material, former och konfigurationer och klarar tryck upp till 757 bar och temperaturer upp till 537 °C.
Swagelok® rörkopplingar och adaptrar minskar risken för farliga läckage och kostsamma driftstopp, samtidigt som de är enkla att installera, demontera och återmontera.
Kopplingar för momentstyrd montering (AbT)
Kopplingar för momentstyrd montering (AbT) ger en tillförlitlig och konsekvent installation och är utformade för tillämpningar inom fordonsindustri och alternativa bränslen. Konstruktionen hjälper installatörer att skapa enhetliga, täta röranslutningar som tål vibrationer.
Swagelok® Cone and Thread-kopplingar (IPT-serien)
Våra Cone and Thread-kopplingar tillverkas i olika legeringar för tillförlitlig funktion i högtryckstillämningar. Ventilationshål underlättar läcksökning för att säkerställa korrekt montage och är standard på alla tryckanslutningar. Kopplingarna finns i storlekar upp till 1 1/2" och är avsedda för medel- och högtryckstillämpningar upp till 60 000 psig (4 134 bar).
Dielektriska rörkopplingar
Dielektriska kopplingar och adaptrar ger tillförlitlig isolering mot elektriska strömmar samtidigt som de möjliggör fullt fluidflöde. De har hög elektrisk, kemisk och UV-beständighet samt låg vätskeabsorption. Detta bidrar till att bibehålla icke-ledande och antistatiska egenskaper vilket säkerställer noggrannheten hos analysintrument.
Flänsadaptrar
Swageloks rörfläns för klämringadaptrar minskar antalet potentiella läckagepunkter i systemet genom en gäng- och svetsfri övergång från flänsanslutning till rörsystem. Ett komplett sortiment av flänsadaptrar finns tillgängligt.
Klämringskopplingar för medeltyck (FK-serien)
Swagelok® klämringskopplingar med två ferruler för 'medium-pressure' i FK-serien är klassad upp till 1378 bar. Den förkortar installationstiden och minskar underhållskostnaderna. Kopplingarna skapar en vibrationsbeständig, läckagetät och robust anslutning som skyddar både personal och miljö.
PFA High Purity-kopplingar
PFA-flarekopplingar med fingänga är utformade för tillförlitlig funktion i krävande applikationer där reaktiva och frätande kemikalier förekommer, till exempel vid tillverkning av halvledare.
Gänganslutningar
Swagelok® gängkopplingar möjliggör jämnt flöde och optimal tätning i kopllingspunkterna. Sortimentet omfattar flera olika material och konfigurationer, inklusive adaptrar, pluggar, kopplingar, kors, reduceringar och mer. Gängtyper som ingår är ISO/BSP, NPT, med flera.
Kwik-Clamp flänskopplingar
Kwik-clamp flänskopplingar för hygieniska applikationer kan snabbt och enkelt kopplas isär och återanslutas vid rengöring och underhåll. Används där sanitet är kritiskt, som inom livsmedel- och läkemeledsindustrierna.
Snubberkopplingar
Snubberkopplingar skyddar manometrar och instrument mot skador som kan orsakas av tryckvariationer och tryckstötar i systemet. De dämpar tryckstötar och bidrar till ett jämnare tryck i ledningen.
Vakuumkopplingar Ultra-Torr®
Swagelok® vakuumkopplingar och adaptrar är tillgängliga som skarvkopplingar och T-stycken. Enkla att ansluta och koppla isär, sparar de tid och ger tillförlitliga, konsekventa resultat i vakuumapplikationer.
VCO® plantätande O-ringskopplingar
VCO® plantätande O-ringskopplingar är snabbt och enkla att montera, speciellt i begränsade utrymme. Kopplingarna lämpar sig för applikationer med höga vakuumnivåer.
VCR® plantätande kopplingar med metalltätning
Swagelok® VCR®-kopplingar plantätande kopplingar erbjuder hög renhet genom en metall-mot-metall-tätning och säkerställer täthet från vacuum till övertryck. För extra högrena tillämningsområden finns VCR® med polering och högsta renhet.
Svetskopplingar
Våra svetskopplingar ger den styrka och tillförlitlighet som krävs för att upprätthålla prestandan och säkerheten i flödessystem. Kopplingar för stumsvetsning och muffsvetsning, inklusive Micro-Fit®, finns i olika utföranden och storlekar för användning i system med mycket hög renhet, specialrengjorda system och industriella tillämpningar
Hur väljer man rätt koppling?
Här hittar du information som hjälper dig att välja rätt produkt och installera den på rätt sätt. Vi rekommenderar även att du tar del av informationen om relevanta tekniska utbildningar.
Identifiering av gängans storlek och stigning
Hur installerar man kopplingar rätt ?
Klämkopplingar för kopparrör
Hydrauliska kopplingar
Swagelok kopplingar
När företag världen över behöver säkra och tillförlitliga anslutningar väljer de Swagelok. Swagelok har etablerat en hög standard för kopplingar för rörsystem, med fokus på läckagefri tätning, enkel installation, hög tillgänglighet och kvalificerad teknisk support.
Swageloks tvådelade klämkopplingar i rostfritt stål är utvecklade för att ge konsekvent och tillförlitlig prestanda i krävande flödessystem. Kopplingarnas konstruktion ger en säker anslutning och bidrar till hög driftsäkerhet över tid.
Swagelok kopplingar används inom en mängd olika industrier och applikationer där kvalitet, precision och tillförlitlighet är avgörande. Det omfattande sortimentet av klämkopplingar och andra rörkopplingar är resultatet av kontinuerlig produktutveckling och lång erfarenhet av olika typer av flödestekniska system.
Oavsett om du behöver klämkopplingar för rör, instrumentkopplingar eller andra kopplingar för industriella flödessystem erbjuder Swagelok lösningar som är utvecklade för hög prestanda, lång livslängd och säker drift.