Rörbockning
Swagelok Sweden tillhandahåller högkvalitativa syrafasta och höglegerade rör från 2 meter. Vi kapar och bockar rören enligt din specifikation, som en del av vår Custom Solution service.
Vi kapar och bockar rören
Behöver du bara 2 meter rör – varför köpa 6 meter? Undvik onödiga kostnader, spill, lagerhållning, hantering och arbetstid. Vi kapar rören efter dina behov. Dessutom kan du spara både tid och pengar genom att låta oss ta fram komplett monterade rör med läckagesäkra röranslutningar. I vår verkstad i Sollentuna kapar och bockar vi rören med hög precision – redo att installeras direkt i ditt flödessystem.
Swagelok Sweden tillhandahåller rör för de flesta typer av industriella applikationer
Med 200 aktiva patent stödjer Swagelok några av de mest kritiska applikationerna och industrierna. Våra rör används i tiotusentals industrianläggningar världen över. I utbudet finns sömlösa rör i syrafast stål bland annat för ultrahöga eller höga renhetskrav, superduplexrör i Alloy 2507, korrosionsbeständiga rör i 254SMO och titanlegerade syrafasta rör.
Vill du veta mer om våra rör? Klicka på bilden nedan och berätta vad du behöver, så skickar vi relevant produktdokumentation.
Finns detta rör i lager och vad kostar det ?
Kontakta oss om du har frågor om lagerstatus eller priser på rör. Du kan också själv hitta information genom att skapa ett konto i vår webbshop. När du har registrerat dig får du direkt tillgång till mer information om tubing, exempelvis datablad och CAD-ritningar.
Tips för att välja rätt typ av rör
Vilket rör passar för ditt gas- eller vätskesystem ?
När du väljer typ och dimension på röret är det viktigt att ta hänsyn till:
- ytfinish
- material
- hårdhet
- väggtjocklek
Bara dessa fyra faktorer ger tusentals möjliga kombinationer. För att hjälpa dig att begränsa dina val har Swagelok tagit fram video nedan och datablad för rör. Det finns separata datablad för mer än ett dussin olika material, såsom kolstål, koppar, aluminium och en mängd olika legeringar.
Vilken rördimension passar för högtryckssystem?
Valet av rördimension beror bland annat på tryck, temperatur, medium och önskat flöde.
Vilka aspekter är viktiga när det gäller rörets kvalitet?
Kvaliteten på rören kan variera kraftigt.
- kontrollera om röret är sömlöst eller svetsat
- kontrollera rörets hårdhet
- se till att ytan är fri från repor och andra defekter
- kontrollera att röret är runt och inte ovalt
- kontrollera ytterdiameter (OD) och innerdiameter (ID) och säkerställ att de är fria från grader
- se till att väggtjockleken är tillräcklig för det tryck som systemet utsätts för
- kontrollera att väggtjockleken är jämn runt hela röret
Tips för dig som vill bocka rören själv
När du installerar kopplingar nära en böj behöver du lämna tillräckligt med rak rörlängd för att röret ska kunna föras in ordentligt i kopplingen. Hur mycket behövs? Rörets datablad innehåller ett praktiskt diagram som hjälper dig att avgöra detta.
Skräddarsydda flödessystem - Custom Solutions
Swagelok Sweden bygger också standardiserade och konfigurerbara flödessystemlösningar. Det kan exempelvis vara analysinstrumentering, provtagningssystem, vätgasapplikationer och andra typer av system för att transportera gas eller vätska. Professionellt designade och reproducerbara lösningar där testning, inspektion och förpackning ingår – allt med stöd av Swageloks begränsade livstidsgaranti. Läs mer om Swagelok Custom Solutions.