alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Medium and High Pressure Cone and Thread Essentials

Få kunskapen och tryggheten du behöver för att arbeta säkert och effektivt med medium‑ och högtryckssystem. I denna omfattande praktiska utbildning lär du dig korrekta metoder för koning och gängning samt installation och underhåll av Swagelok®‑kopplingar för medium‑ och högtryck. Genom praktiska övningar får du lära dig att använda specialverktyg, tillämpa rätt tätmetoder och momentvärden samt identifiera och förebygga vanliga problem — så att ditt system blir säkert, tätt och pålitligt.

 

Icon Training

 Ämnen

  • Rör för medium‑ och högtryck
  • Konade och gängade anslutningar
  • Tätmetoder för medium‑ och högtryck
  • Monteringsprocedurer och momentvärden
  • Komponentidentifiering
  • Nålventiler, kulventiler och backventiler
  • Säkerhetsaspekter
  • Förberedelse och hantering av rör
  • Praktiska moment: koning, gängning och installation

 

Vem bör delta?

  • Tekniker
  • Underhålls- och ingenjörspersonal

 

Certifikat

Deltagare erhåller ett Swagelok® Certificate of Completion, giltigt i tre (3) år.

 

Kursinformation

Längd: Fyra (4) till sex (6) timmar
Max antal deltagare: 8 deltagare
Språk: Svenska
Plats: Sverige (Stockholm, Göteborg eller hos er)

 

shadow

Kommande kursdatum

 

Datum Registrering

13 november 2026 i Sollentuna

Klicka här för registrering

För mer information kontakta Fredrik Larsson eller ring +46 70 648 13 21.

 

shadow

Utforska följande tekniska kurser

 

FK Fitting Essentials

Lär dig att arbeta säkert med Swagelok® FK-kopplingar genom att sätta dig in i viktiga konstruktionsdetaljer, förberedelse av slangar och praktiska installationstekniker för säker och läckagefri drift.

Hand Torque Flange Connections Essentials

Få de grundläggande kunskaperna och de praktiska färdigheterna som krävs för att montera flänsanslutningar på ett säkert och effektivt sätt genom att lära dig hur man förbereder flänsar, riktar in dem, drar åt bultar samt hanterar problem för att förebygga läckage och fel.

Tillbaka till utbildning

Klicka här för att gå tillbaka till översikten med Swagelok Sveriges kursutbud.