alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

FK Fitting Essentials

Få en tydlig förståelse för design, förberedelse och installation av Swagelok® FK‑kopplingar — konstruerade för hög prestanda i system upp till 20 000 psi. Den här fokuserade utbildningen ger dig både teoretisk kunskap och praktisk färdighet för att arbeta tryggt och effektivt med FK‑rörkopplingar i både gas- och vätskeapplikationer. Du går igenom viktiga konstruktionsprinciper, lär dig korrekt rörförberedelse samt övar på montering, demontering, återmontering och förmonteringstekniker för att säkerställa säkra, täta och tillförlitliga anslutningar.

 

Icon Training

 Ämnen

  • Konstruktionsegenskaper hos FK‑kopplingar
  • Val av rör och faktorer att beakta
  • Rörförberedelse och bästa metoder för kapning
  • Montering, demontering och återmontering
  • Förmonteringsprocedurer för konsekvent prestanda
  • Avslutande teoretiskt och praktiskt prov

 

Vem bör delta?
  • Tekniker
  • Underhålls- och ingenjörspersonal

 

Certifikat

Godkända deltagare erhåller ett Swagelok® Certificate of Completion, giltigt i tre (3) år.

Kursinformation

Längd: Fyra (4) timmar
Max antal deltagare: 10 deltagare
Språk: Svenska
Plats: Sverige (Stockholm, Göteborg eller hos er)

 

shadow

Kommande kursdatum

 

Datum Registrering
13 November, 2026 in Sollentuna Klicka här för registrering

För mer information kontakta Fredrik Larsson eller ring +46 70 648 13 21.

 

shadow

Utforska följande tekniska kurser

Medium & High Pressure Cone & Thread Essentials

Få självförtroende i arbetet med medel- och högtryckssystem genom att lära dig koning och gängning, korrekt montering av kopplingar samt de tekniker som garanterar säker och läckagefri funktion.

Hand Torque Flange Connections Essentials

Få de grundläggande kunskaperna och de praktiska färdigheterna som krävs för att montera flänsanslutningar på ett säkert och effektivt sätt genom att lära dig hur man förbereder flänsar, riktar in dem, drar åt bultar samt hanterar problem för att förebygga läckage och fel.

Tillbaka till utbildning

Klicka här för att gå tillbaka till översikten med Swagelok Sveriges kursutbud.