alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Regulatorer

Ett omfattande sortiment av regulatorer för industriella flödessystem, utvecklade för konsekvent tryckkontroll, hög processäkerhet och tillförlitlig drift över tid.

Swagelok® kupolbelastad mottrycksregulator

Kupolbelastade mottrycksregulatorer

Swagelok® kupolbelastade mottrycksregulatorer reglerar inloppstrycket i industriella processystem och hjälper till att skydda känslig utrustning vid varierande flödesbehov. Den trycksatta kupolen ersätter ställfjädern och bidrar till stabil tryckreglering vid förändringar i systemets tryck eller flöde. Regulatorerna kan användas med pilotregulator, extern återkoppling eller elektronisk pilotventil för fjärrstyrning och snabb respons på ändrade processförhållanden

Swagelok® Fjäderbelastade mottrycksregulatorer

Fjäderbelastade mottrycksregulatorer

Fjäderbelastade mottrycksregulatorer från Swagelok ger noggrann kontroll av inloppstrycket och bidrar till jämna processresultat i industriella gas- och flödessystem. Sortimentet omfattar regulatorer i rostfritt stål med olika tryckområden, anslutningar och portkonfigurationer. Den mekaniska fjäderbelastningen möjliggör lokal inställning av önskat reglertryck och passar applikationer där enkel, direkt och tillförlitlig tryckreglering krävs

Swagelok® HF-serie gasregulator för applikationer med hög renhet och höga flöden

Swagelok® regulatorer för hög renhet och höga flöden (HF-serien)

Swagelok® HF-serie gasregulatorer för applikationer som kräver hög renhet, höga flöden och noggrann tryckreglering. Den kompakta konstruktionen underlättar installation där utrymmet mellan systemkomponenter och processledningar är begränsat.

Kupolbelastade tryckreducerande regulatorer från Swagelok®

Kupolbelastade tryckreducerande regulatorer

Swagelok® kupolbelastade tryckreducerande regulatorer är utvecklade för noggrann kontroll av utloppstrycket vid varierande inloppstryck och flöde. Genom att använda en trycksatt kupol i stället för en ställfjäder minimerar konstruktionen tryckfall, så kallat droop, och bidrar till ett stabilt utloppstryck. Regulatorerna finns för allmänna industriella applikationer och processer med höga krav på känslighet och kan konfigureras för manuell styrning eller fjärrstyrning.

Swagelok® Fjäderbelastade tryckreducerande regulatorer

Fjäderbelastade tryckreducerande regulatorer

Fjäderbelastade tryckreducerande regulatorer sänker ett varierande inloppstryck till ett kontrollerat utloppstryck i industriella flödessystem. Sortimentet omfattar enstegs- och tvåstegsregulatorer i rostfritt stål, med flera tryckområden och anslutningsalternativ. Regulatorerna lämpar sig bland annat för kemikaliedistribution, system för avjoniserat vatten och andra processer där ett stabilt processtryck behöver upprätthållas.

Automatiska omkopplingsregulatorer för kontinuerlig gasförsörjning

Automatiska omkopplingsregulatorer

Swagelok® automatiska omkopplingsregulatorer växlar mellan två gaskällor utan att avbryta gasförsörjningen. Konstruktionen bidrar till kontinuerligt gasflöde, minskade driftstopp och färre manuella ingrepp i systemet. Regulatorerna är särskilt lämpade för analys-, laboratorie- och processapplikationer där en oavbruten och stabil gasförsörjning är avgörande för säker drift och konsekvent processprestanda.

Elektriskt uppvärmda tryckregulatorer för provförångning

Elektriskt uppvärmda tryckregulatorer för provförångning

Swagelok® elektriskt uppvärmda tryckregulatorer för provförångning är utvecklade för att förånga vätskeprover och förvärma gasprover i analys- och processystem. Det integrerade värmeelementet ger effektiv värmeöverföring som motverkar kondensation och bidrar till stabil tryckreglering. Regulatorerna lämpar sig för applikationer där provets temperatur behöver kontrolleras för att säkerställa representativ provtagning, noggranna mätvärden och tillförlitliga analysresultat.

Reservdelar till Swagelok® regulatorer

Reservdelar och tillbehör

Reservdelar till Swagelok® tryckregulatorer för underhåll, service och prestandaförbättring. Säkerställ lång livslängd och driftsäkerhet i dina fluidsystem.

Onlinekatalog

 

Vilken regulator passar olika industriella applikationer?

Tryckregulatorer används för att upprätthålla önskat tryck i industriella fluidsystem när exempelvis flöde, inloppstryck eller temperatur förändras. Till skillnad från ventiler, som reglerar flödet, reglerar en tryckregulator trycket och anpassar sig automatiskt efter förändringar i systemet.

Vilken typ av regulator som passar bäst beror på var i systemet trycket ska regleras. En tryckreducerande regulator sänker ett högre inloppstryck och hjälper till att hålla ett stabilt tryck nedströms. En mottrycksregulator känner i stället av inloppstrycket och används för att reglera och upprätthålla trycket uppströms.

Regulatorns storlek och konfiguration behöver anpassas efter applikationens flöde, tryckområde, temperatur, medium och krav på reglernoggrannhet. Materialen i regulatorn måste också vara kompatibla med systemmediet för att bibehålla komponenternas livslängd och minska risken för oplanerade driftstopp. Processens känslighet avgör dessutom om en fjäderbelastad eller kupolbelastad regulator är den mest lämpliga lösningen.

 

Förstå olika typer av tryckregulatorer

Se hur tryckreducerande regulatorer och mottrycksregulatorer fungerar, vilka skillnader som finns mellan olika konstruktioner och vad du behöver tänka på när du väljer regulator för en industriell applikation.  

 

 

Behöver du hjälp att välja rätt regulator?

Swageloks tryckregulatorer är konstruerade för exakt och stabil tryckreglering i industriella flödessystem. Oavsett om applikationen kräver tryckreducering, mottrycksreglering eller reglering för högrenhetsgaser hjälper våra regulatorer till att säkerställa tillförlitlig och effektiv drift.

För att välja rätt tryckregulator behöver du ta hänsyn till faktorer som inloppstryck, utloppstryck, flödeskrav, medium, temperatur och önskad reglernoggrannhet. Med ett brett sortiment av fjäderbelastade och kupolbelastade tryckregulatorer erbjuder Swagelok Sweden lösningar för både instrumentapplikationer och krävande processystem.

Hjälp mig välja rätt regulator

 

Om Swagelok®-regulatorer

Regulatorns förmåga att ge stabil och tillförlitlig tryckreglering när tryck, flöde och temperatur varierar är också viktig för fluidsystemets funktion. Fel regulatorval kan leda till ineffektiv drift, försämrad systemprestanda, återkommande felsökning och potentiella säkerhetsrisker.

Swagelok®-regulatorer utvecklas för att ge konsekvent, exakt och långvarig prestanda i industriella fluidsystem. Konstruktion och prestanda verifieras genom olika typer av tester, exempelvis sprängprovning, flödesprovning, testning av inloppstryckets påverkan, livslängdsprovning och termisk provning. Syftet är att utvärdera hur regulatorn presterar under varierande och krävande driftförhållanden.

Flödesprovning och beräkningsbaserad strömningsanalys används för att identifiera tryckzoner och möjliga tryckförluster inne i regulatorn. Testning av inloppstryckets påverkan används för att undersöka hur förändringar i inloppstrycket påverkar utloppstrycket, medan livslängds- och temperaturprovning utvärderar slitage samt hur regulatorns tätningar och övriga material påverkas vid långvarig drift och varierande temperaturer.

Denna kombination av konstruktion, analys och testning bidrar till regulatorer som kan upprätthålla avsett systemtryck på ett säkert och tillförlitligt sätt. Genom att välja en regulator utifrån applikationens verkliga driftförhållanden får du bättre förutsättningar för stabil processkontroll och långsiktig systemprestanda.