alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Ventiler

Swagelok® erbjuder ett komplett sortiment av ventiler för instrumentering, processystem och andra krävande industriella fluidtillämpningar. Våra ventiler är utvecklade för tillförlitlig avstängning, flödesreglering, tryckkontroll och säker isolering i system med höga krav på prestanda och driftsäkerhet.

Ventiler för atomlagerdeponering (ALD)

Uppnå mycket lång livslängd, snabb manövrering, höga flödeshastigheter, hög temperaturbeständighet och enastående renhet med Swagelok® ALD-ventiler (Atomic Layer Deposition). De är särskilt lämpade för exakt dosering i avancerade tillämpningar inom halvledartillverkning.

Kulventiler och plugventiler med kvartsvarvsmanövrering

system för alternativa bränslen. Välj mellan avstängningsventiler, växelventiler och korsventiler som kan tillverkas och konfigureras enligt dina specifikationer. Swagelok® plugventiler ger fullt genomlopp och säker avstängning i en enkel och kompakt konstruktion, vilket gör dem lämpliga för installationer där utrymmet är begränsat.

Bälgtätade ventiler

Förhindra läckage från flödessystem till atmosfären med våra bälgtätade ventiler. Den kapslingsfria konstruktionen och den svetsade tätningen ger hög tillförlitlighet både vid normal drift och i tillämpningar med höga renhetskrav. Välj mellan ventiler med olika flödeskoefficienter och spindelspetsar i olika material.

Backventiler

Reglera tillförlitligt backflödet i dina flödessystem. Swagelok® backventiler är lämpliga för både allmänna tillämpningar och applikationer med höga renhetskrav. Välj mellan ett brett urval av justerbara och fasta öppningstryck för reglering av backflödet. Överströmningsventiler bidrar till ökad systemintegritet och säkerhet i dina vätskesystem.

Membrantätade ventiler

Öka effektiviteten i ditt flödesssystem med våra ventiler med membrantätning. De minimerar områden där luft kan ansamlas och underlättar spolning tack vare ett fullt genomlopp. Swagelok® ventiler finns i olika storlekar, konfigurationer och material för att uppfylla systemkraven i applikationer med höga och mycket höga renhetskrav.

Nål- och doseringsventiler

För tillförlitlig flödesreglering i flödessystem, välj våra nålventiler. Välj mellan olika spindelkonstruktioner, flödeskarakteristiker, material och anslutningar. Doseringsventilerna ger möjlighet till finjustering för exakt flödesreglering i system med både låga och höga tryck samt vid låga, medelhöga och höga flöden.

Processventiler DBB

Skapa en tillförlitlig och smidig övergång från processrörsystemet till instrumenteringen i en enda kompakt lösning. Swagelok® DBB-processventiler ger färre potentiella läckagepunkter, lägre installationsvikt och minskat platsbehov.

Ventilblock

Välj mellan tillförlitliga ventilmanifolder med två, tre, fyra eller fem ventiler, utvecklade för kritiska tillämpningar inom instrumentering. Alla Swagelok® ventilmanifolder testas och förbereds i våra produktionsanläggningar och levereras färdiga för direkt- eller fjärrmontering eller som modulära system. Vi erbjuder även låg-emissionslösningar och legeringar som uppfyller NACE-kraven.

Överströmsventiler

Swagelok® överströmsventiler skyddar flödessystem genom att snabbt begränsa flödet om en nedströmsledning brister. Ventilen återställs automatiskt när systemtrycket har utjämnats och bidrar till ökad säkerhet och systemintegritet.ge och luftinträngning i systemet.

VENTILER Onlinekatalog

 

Vilka ventiler passar olika industriella flödestillämpningar?

Swagelok®-ventiler är täta och hållbara för kritiska tillämpningar – från rymdens yttersta gränser till havets djup och överallt däremellan. Tack vare noggrant kontrollerade tillverkningsprocesser är våra ventiler byggda för lång hållbarhet och fortsätter att fungera tillförlitligt även efter många års användning i krävande miljöer. Är du osäker på vilken ventil du ska välja, läs mer nedan eller fördjupa dig i ämnet på vår blogg. 

Så väljer du ventiler för industriella flödessystem

Minska kostnaderna för diffusa utsläpp med låg-emissionsventiler

Så isolerar du industriella flödessystem med avstängningsventiler

Ventiler för tillförlitlig flödeskontroll

Swagelok® erbjuder ventiler för en mängd olika industriella fluidtillämpningar, från instrumentering och processystem till system med höga och mycket höga renhetskrav. Sortimentet omfattar bland annat kulventiler, plugventiler, backventiler, membrantätade ventiler, bälgtätade ventiler, nål- och doseringsventiler, DBB-processventiler och ventilmanifolder.

Våra ventiler finns med ett brett urval av anslutningar, material och konfigurationer samt för olika drifttryck och driftstemperaturer. För tillämpningar med höga renhetskrav erbjuder vi även särskilda rengöringsalternativ och lösningar för mycket höga renhetskrav (UHP).

Varje ventil genomgår noggranna tester för att säkerställa kvalitet, tillförlitlighet och lång livslängd. Resultatet är ventillösningar som är utvecklade för säker och tillförlitlig drift i krävande industriella miljöer.

Ventiler för olika tryck, temperaturer och renhetskrav

Swagelok® erbjuder ventiler för ett brett spann av drifttryck och driftstemperaturer, med material och konstruktioner anpassade för olika industriella fluidtillämpningar. Rätt ventil bidrar till säker och tillförlitlig drift även i system med höga krav på prestanda, täthet och livslängd.

För tillämpningar med höga och mycket höga renhetskrav erbjuder vi ventiler med standardiserade och specialanpassade rengöringsalternativ. Sortimentet omfattar även lösningar för krävande miljöer där materialval, temperaturbeständighet och låga emissioner är viktiga faktorer.

Oavsett om ventilen används för avstängning, flödesreglering, tryckkontroll eller säker isolering kan du välja en lösning som är anpassad efter systemets krav på tryck, temperatur, fluid och renhet.

 

Så väljer du rätt ventil

Rätt ventil beror på systemets funktion och driftförhållanden. Vid val av ventil behöver du bland annat ta hänsyn till önskad funktion, arbetstryck, temperatur, fluid, materialkompatibilitet, flöde och krav på renhet.

Swagelok Sweden kan hjälpa dig att välja rätt ventil och konfigurera en lösning utifrån ditt fluid- eller instrumentsystem.

 

Behöver du hjälp att välja rätt ventil?

Swagelok Sweden erbjuder ett brett sortiment av ventiler för olika industriella fluidtillämpningar. Våra specialister kan hjälpa dig att välja rätt ventil och konfigurera en lösning utifrån systemets krav på funktion, tryck, temperatur, material, flöde och renhet.

Kontakta oss för rådgivning om ventiler och andra komponenter för dina flöde- och instrumentsystem.

Kontakta oss