alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Safety Training Seminar: FK Serien

Många vätgassystem byggs i medium-pressure upp till ca 1100 bar och där kan FK-kopplingen som är utvecklad för just vätgas med sina unika egenskaper verkligen underlätta montage. Denna kurs är utformad för att ge deltagarna en bättre förståelse för de ökade säkerhetskrav samt unika fördelar med FK-seriens egenskaper och enkla montering i system byggda för tryck upp till 1378 bar / 20 000 psi.

Denna utbildning kan med fördel kombineras med Medium/High Pressure Cone & Thread-utbildning eftersom de kopplingarna är vanliga i samma typ av system.

ta kontakt med vårt utbildningsteam för att boka en kurs

Vem bör delta
För att uppnå konsekvent kvalitet i hela systemet bör all berörd personal utbildas.
Detta gäller bland annat 

  • Konstruktörer
  • Arbetsledare
  • Montörer
  • Tekniker
  • Driftspersonal
  • Inköpare

Kursmål
Höja kunskapsnivån för all personal som hanterar våra produkter för att minska de vanligaste driftfelen samt läckage. På detta vis undviks driftsavbrott och olyckor. 

Deltagarna kommer att lämna kursen med en förståelse för 

  • FK-seriens fördelar och egenskaper
  • Montage
  • Potentiella säkerhetsrisker vid arbete i system med högre tryck
  • Rör och rörhantering
  • Standarder, tryckklasser och hantering
  • Inspektion och felsökning 

Max antal deltagare
6

Tid
4 timmar

Plats
I våra lokaler i Sollentuna, Göteborg, Karlstad eller era lokaler.
Denna kurs är inte tillgänglig i virtuellt format på grund av den praktiska delen.

Språk
Svenska eller engelska, beroende på kundens önskemål. 

Läs mer om våra andra kurser här, kontakta vårt utbildningsteam eller ring 08-626 28 00.