alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Hand Torque Flange Connections Essentials

Få den grundläggande kunskap och praktiska färdighet du behöver för att montera flänsförband på ett säkert och effektivt sätt. I den här praktiska utbildningen lär du dig hur du förbereder flänsar, använder korrekta bultdragningsmetoder och arbetar tryggt med rätt verktyg och personlig skyddsutrustning. Du går igenom relevanta standarder, materialkompatibilitet och beprövade metoder för felsökning – allt för att förebygga läckage och driftstörningar i fält.

 

Icon Training

 Ämnen

  • Grundläggande principer för flänsförband
  • Förberedelse och inspektion
  • Säker arbetsmetodik
  • Manuell momentdragning av bultar
  • Praktisk montering och demontering
  • Felsökning av vanliga problem
  • Praktisk felsökningsövning
  • Kunskapsbedömning

 

Vem bör delta?
  • Tekniker
  • Underhålls- och ingenjörspersonal

 

Certifikat

Godkända deltagare erhåller ett Swagelok® Certificate of Completion, giltigt i tre (3) år.

 

Kursinformation

Längd: Fyra (4) timmar
Max antal deltagare: 6 deltagare
Språk: Svenska
Plats: Sverige (Stockholm, Göteborg)

 

shadow

Kommande kursdatum

 

Datum Registrering
För datum och bokning, klicka på länken Klicka här för registrering

För mer information Fredrik Larsson eller ring +46 70 648 13 21.

 

shadow

Utforska följande tekniska kurser

Medium & High Pressure Cone & Thread Essentials

Få självförtroende i arbetet med medel- och högtryckssystem genom att lära dig koning och gängning, korrekt montering av kopplingar samt de tekniker som garanterar säker och läckagefri funktion.

FK Fitting Essentials

Lär dig att arbeta säkert med Swagelok® FK-kopplingar genom att sätta dig in i viktiga konstruktionsdetaljer, förberedelse av slangar och praktiska installationstekniker för säker och läckagefri drift.

Tillbaka till utbildning

Klicka här för att gå tillbaka till översikten med Swagelok Sveriges kursutbud.