alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Tube Fitting Installation Inspection Essentials

Detta kurspaket består av två kompletterande kurser: Swagelok® tube fitting installation och tube installation inspection. Kurserna är utformade för att utveckla de tekniska färdigheter och kompetenser som krävs för alla som installerar, monterar om eller kontrollerar rörkopplingssystem. Paketet är perfekt för deltagare som har ansvar för att säkerställa att kopplingarna installeras korrekt, upptäcka fel när de uppstår och vidta korrigerande åtgärder innan de lämnar arbetsplatsen.

 

Icon Training

 Ämnen

  • Rörval, installation och rördragning
  • Förberedelse av rör
  • Installation av rörkopplingar
  • Läckage- och säkerhetsaspekter
  • Installation av koniska och raka gängor
  • Plugg, ändhattar och röradaptrar
  • Varför inspekterar vi?
  • Skapa en plan
  • Visuell inspektion
  • Felsökning
  • Felidentifiering

 

Vem bör delta?
  • Tekniker
  • Ingenjörer
  • Fält- och servicetekniker
  • Nyanställda
  • Lärlingar
  • Installations- och underhållspersonal
  • QA/QC‑inspektörer
  • Arbetsledare
  • Chefer

 

Certifikat

Godkända deltagare erhåller ett Swagelok® Certificate of Completion, giltigt i tre (3) år.

 

Kursinformation

Längd: En (1) dag
Max antal deltagare: 10 deltagare
Språk: Svenska / Engelska
Plats: Sverige (Stockholm, Göteborg eller hos er)

 

shadow

Kommande kursdatum

 

Datum Registrering
För datum och bokning, klicka på länken Klicka här för registrering

För mer information kontakta Fredrik Larsson eller ring +46 70 648 13 21.

 

shadow

Utforska följande tekniska kurser

Tube Fitting Installation and Tube Bending Essentials

Skapa säkra och täta flödessystem genom att lära dig att montera rörkopplingar och bocka rör. Lär dig att förbereda rör och skapa exakta bockar som minskar risken för läckage, förbättrar säkerheten och garanterar att varje anslutning är säker och pålitlig.

Tillbaka till utbildning

Klicka här för att gå tillbaka till översikten med Swagelok Sveriges kursutbud.