alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Hoses Essentials

Förläng livslängden på slangar, öka säkerheten och sänk din totala ägandekostnad genom att behärska grunderna i slangval, installation och underhåll.
I den här praktiska utbildningen lär du dig välja rätt slang för varje applikation, förstå de nyckelvariabler som påverkar prestanda och tillämpa bästa arbetssätt för inspektion och förebyggande underhåll. Med praktiska demonstrationer och vägledning från erfarna instruktörer får du den kunskap och det självförtroende du behöver för att fatta välgrundade beslut som säkerställer att dina system drivs säkert och effektivt.

 

Icon Training

 Ämnen

  • Konstruktion av slangar och flexibla rör
  • Komponenter i en slangmontering
  • Identifiering av slangmonteringar
  • Faktorer att beakta vid slangval
  • Aspekter att beakta vid slanginspektion
  • Felsökning och vanliga misstag
  • Praktisk installation och inspektion av slang enligt branschstandarder

 

Vem bör delta?
  • Tekniker
  • Underhålls- och ingenjörspersonal

 

Certifikat

Godkända deltagare erhåller ett Swagelok® Certificate of Completion, giltigt i tre (3) år.

Kursinformation

Längd: Fyra (4) timmar
Max antal deltagare: 12 deltagare
Språk: Svenska
Plats: Sverige (Stockholm, Göteborg eller hos er)

 

shadow

Kommande kursdatum

 

Datum Registrering
För datum och bokning, klicka på länken Klicka här för registrering

För mer information kontakta Fredrik Larsson eller ring +46 70 648 13 21.

 

shadow

Utforska följande tekniska kurser

Hydrogen Tubing System Training

Skapa rörsystem med hög tillförlitlighet med fullt förtroende genom att lära dig korrekt rörbockning, montering av kopplingar med två hylsor och viktiga inspektionstekniker i en praktisk workshop ledd av experter.

Hydrogen Tubing System Training + MP/HP Module

Lär dig de bästa metoderna för att bygga rörsystem med hög tillförlitlighet genom att fördjupa dig i korrekt rörbockning, montering av kopplingar, inspektionstekniker och praktiska metoder för säker och pålitlig drift.

Tillbaka till utbildning

Klicka här för att gå tillbaka till översikten med Swagelok Sveriges kursutbud.