alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Regulators Seminar

Öka din förståelse för regulatorer och hur de påverkar prestandan i flödessystem. Denna kurs ingår i våra Safety Training Seminars (STS) och är utformad för att höja kunskapsnivån hos alla som arbetar med Swagelok®‑produkter. Genom att behärska regulatorprinciper kan deltagarna minska driftfel, förebygga läckage och minimera kostsamma driftstopp och olyckor. Genom en strukturerad tvåstegsmodell utforskar du regulatorns konstruktion, prestandafenomen och systemintegration — och bygger därmed trygghet i att välja, installera och felsöka regulatorer på rätt sätt.

 

Icon Training

 Ämnen

  • Grundläggande regulator­konstruktion, funktioner och prestandafaktorer
  • Olika typer av regulatorer: tryckreducerande och baktrycksregulatorer
  • Centrala prestandaproblem: lock-up, droop, hysteresis, choking, optimal flödesprofil, SPE
  • Fysiska fenomen: creep, Joule–Thomson-effekten, Cv, ljud
  • Systemdata och regulatorval för olika applikationer

 

Vem bör delta?
  • Konstruktörer
  • Ingenjörer
  • Montörer
  • Tekniker
  • Operatörer
  • Inköpare

 

Certifikat

Nej.

 

Kursinformation

Längd: Sex (6) timmar
Max antal deltagare: 12 deltagare
Språk: Svenska
Plats: Sverige (Stockholm, Göteborg eller hos er)

 

shadow

Kommande kursdatum

 

Datum Registrering
För datum och bokning, klicka på länken Klicka här för registrering

För mer information kontakta Fredrik Larsson eller ring +46 70 648 13 21.

 

shadow

Utforska följande tekniska kurser

VCO® and VCR® Fittings Essentials

Lär dig de viktigaste skillnaderna mellan Swagelok VCR®- och VCO®-kopplingar och skaffa dig praktiska färdigheter för att montera, identifiera och felsöka dem, så att de fungerar tillförlitligt i krävande applikationer.

Valves Seminar

Öka säkerheten och tillförlitligheten genom att lära dig hur du väljer rätt ventil för din tillämpning. I detta seminarium får du lära dig hur du använder systemdata för att göra bättre val och minska risken för fel, läckage och driftstopp.

Tillbaka till utbildning

Klicka här för att gå tillbaka till översikten med Swagelok Sveriges kursutbud.