alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Hydrogen Tubing System Training + MP/HP Module

Behärska branschens bästa arbetssätt för att bygga rörsystem med hög integritet i denna globalt standardiserade workshop. Genom en kombination av teori, demonstrationer och praktiska övningar — ledda av Swagelok®‑certifierade experter — får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta tryggt och effektivt. Du lär dig installera klämringskopplingar, utföra inspektioner, bocka rör korrekt samt montera både FK‑kopplingar och Cone & Thread‑kopplingar. Du får även beprövade metoder för att skapa säkra, täta och pålitliga system.

 

Icon Training

 Ämnen

  • Installation av klämringskopplingar
  • Inspektion och verifiering av rör
  • Tekniker för rörbockning
  • Installation av FK‑kopplingar
  • Installation av Cone & Thread‑kopplingar
  • Teoretiskt och praktiskt certifieringsprov

 

Vem bör delta?

  • Installatörer
  • Ingenjörer
  • Konstruktörer
  • QC/QA‑inspektörer

 

Certifikat

Godkända deltagare erhåller ett Swagelok® Certificate of Completion, giltigt i tre (3) år.

 

Kursinformation

Längd: Två (2) dagar
Max antal deltagare: 6 deltagare
Språk: Svenska
Plats: Sverige (Stockholm, Göteborg eller hos er)

 

shadow

Kommande kursdatum

 

Datum Registrering
För datum och bokning, klicka på länken Klicka här för registrering

För mer information kontakta Fredrik Larsson eller ring +46 70 648 13 21.

 

shadow

Utforska följande tekniska kurser
 

 

Hydrogen Tubing System Training

Skapa rörsystem med hög tillförlitlighet med fullt förtroende genom att lära dig korrekt rörbockning, montering av kopplingar med två hylsor och viktiga inspektionstekniker i en praktisk workshop ledd av experter.

Hoses Essentials

Förläng slangarnas livslängd, öka säkerheten och sänk kostnaderna genom att lära dig att välja, installera och underhålla slangar med hjälp av praktiska råd och tekniker.

Tillbaka till utbildning

Klicka här för att gå tillbaka till översikten med Swagelok Sveriges kursutbud.